Kit de remplacement pour votre imprimante 3D

GO ZERO Lubrication ! Imprimer avec précision - sans lubrification externe

Pack de remplacement
  • Jeu axial minimal durable pour une grande précision de positionnement.
  • Des coûts réduits grâce à l'absence de lubrifiant
  • Une durée de vie plus longue
  • Jeu axial réduit grâce à la précontrainte par ressort optionnelle de l'écrou fileté

Les kits d'échange en un coup d'œil

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

Kit 1

  • 2 x CODSK0001298225 :
    • dryspin tige filetée
    • Filetage : DS8x8-RH
    • Matériau : 1.4301 (acier inoxydable)
    • Longueur : 382 mm
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8 :
    • dryspin écrou fileté
    • Taille du filetage : DS8x8-RH
    • Matériau : iglidur R
  • Prix : 32,50€ / set
DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

Kit 2

  • 2 x CODSK0001298225 :
    • dryspin tige filetée
    • Filetage : DS8x8-RH
    • Matériau : 1.4301 (acier inoxydable)
    • Longueur : 382 mm
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
    • Écrou fileté dryspin avec précontrainte
    • Taille du filetage : DS8x8
    • Matériau : iglidur R
  • Prix : 47,50€ / set
RéférenceMatériauType de filetSensd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Fraction portante de surfacePoids [g]statique maximum Charge [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,210,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194,1104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216,26311,54-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194,1104-1201,724
RéférenceMatériauType de filetSensd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Fraction portante de surface
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194,122-264-4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183,222-26412,54

Solutions personnalisées pour votre imprimante 3D, également configurables individuellement

CNIL

Configurateur de broches filetées

  • Usinage individuel de tenons sans logiciel de CAO
  • Dessin coté 2D et fichier step 3D, générés directement en ligne
  • Calcul immédiat du prix suivi d'une commande ou d'une offre
DGE

Expert en visserie

  • Aide au choix du filetage optimal pour votre application
  • Calcul de la durée de vie pour la configuration souhaitée
  • Téléchargement PDF avec tous les détails pour le cas d'application souhaité

En savoir plus sur l'impression 3D

Composants d'imprimante 3D à monter soi-même

Composants d'imprimante 3D à construire soi-même

Produits sans lubrification et sans entretien pour les imprimantes 3D

Imprimantes 3D

Commander facilement en ligne des pièces imprimées en 3D

Service d'impression 3D

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique