Entraînement à vis à billes contre entraînement à vis dryspin

Absence d'entretien, même pour les courses courtes

Résistance aux charges élevées

Un écrou fileté en plastique peut-il résister à des charges statiques élevées ?

Baisser les coûts

Comment puis-je réduire les coûts d'acquisition de 61,5 % ?

Vis à billes

  • Lubrification et entretien réguliers nécessaires
  • Sensibilité plus rapide à la corrosion
  • Poids élevé
  • Bruit de fonctionnement
  • Pas bien adapté aux courses courtes

écrous filetés dryspin

100% sans graisse

Entraînements à vis dryspin sans graisse

Fonctionnement à sec sans entretien grâce à la technique de filetage drylin

Fonctionnement à sec sans entretien grâce à la technique de filetage drylin

Robuste et avec des dimensions de connexion connues

  • Cotes de raccordement & Pas identiques à ceux des écrous à vis à billes usuels.
  • Sans lubrification & Sans entretien grâce au polymère haute performance iglidur J
  • Avantageux grâce au moulage par injection de plastique
  • Construction robuste et stable
  • Disponible en 2 tailles pour des filetages de ø 14/16 et 18/20

Jusqu'à 34,4 % d'économie de poids

88 % d'économie de poids
88 % d'économie de poids

100% sans corrosion

Absence de corrosion

Des travaux d'entretien réguliers à cause de la corrosion ?

La technologie dryspin ne laisse aucune chance à la rouille.

Fonctionnement silencieux et sans vibrations

Ecrou à billes vibrant

Écrou fileté à billes

Mouvement sans bruit et sans vibrations

Technologie dryspin

Avantages et inconvénients

vis dryspin

  • Applications OEM possibles grâce à la flexibilité du design, par ex. pour un espace de montage réduit
  • Possibilités d'adaptation très flexibles du pas
  • Diamètre de la vis et conception de l'écrou fileté
  • Alternative plus avantageuse
  • Pas de lubrification externe nécessaire
  • Fonctionnement souple
  • Résistant à la saleté, robuste et résistant à la corrosion
  • Insensible aux charges statiques
  • Poids réduit
  • Diversité des matériaux : charges lourdes, hautes températures ou homologation FDA
  • Durée de vie prévisible

Circulation des billes

  • Haute précision, pratiquement pas de jeu axial ou radial
  • Faible coefficient de frottement
  • Secteur industriel avec des charges dynamiques élevées
  • Rendement très élevé, jusqu'à 100
  • Peu de flexibilité dimensionnelle
  • Les guidages à recirculation de billes avec un système de retour externe provoquent des bruits audibles
  • Sensible aux charges statiques élevées en raison du contact ponctuel des billes
  • Poids relativement élevé

Tableau des dimensions de notre technique de filetage dryspin

Tableau tailles

Gamme de produits

Écrous

Écrous
  • Différentes formes de construction
  • En 7 matériaux différents
  • Jusqu'à 50,9 % d'économies

Vis

Vis
  • Filetage à forte pente, filetage trapézoïdal et filetage métrique
  • En 5 matériaux différents
  • Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus

Formes spéciales & accessoires

Formes spéciales et accessoires
  • Formes spéciales pour chaque application
  • Accessoires pour écrous filetés et broches
  • Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller personnellement

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique