Machine de découpe laser dans la zone de production.

Machine automatique à découper pour les bandes latérales des stores à enroulement

  • De quoi avait-on besoin ? Une machine qui perce des trous dans les barres latérales des stores et qui peut déplacer automatiquement leur position.
  • Exigences : Gain de place, mouvements rapides et précis, même en cas de perforation automatique au lieu de manuelle, formes spéciales des écrous filetés.
  • Produits utilisés : drylin® Axe de broche avec deux vis à pas rapide DS10x25 dryspin®, écrous filetés DS10x25 de forme spéciale dryspin®, chariot complet WW drylin®, double rail drylin® W, bride de moteur pour moteurs pas à pas et moteurs DC, accouplements élastomères drylin® E
  • Succès pour le client : L'axe d'application automatise entièrement le processus de perforation. L'utilisation d'un seul axe réduit en outre l'encombrement et les coûts.

Description de l'application de la machine à découper

Système d’assemblage automatisé avec plusieurs brides et chaînes porte-câbles bleues sur une ligne de production.
Guidage linéaire avec vis filetées sur une structure de machine.

Plus d'images d'application

Produits utilisés

Actionneur linéaire avec deux vis et des guides, fond détaché.

SLWT Axe linéaire avec double broche

Courroie crantée DST-LS avec renfort en câble d’acier.

Vis hélicoïdale

Écrous filetés dryspin en plastique avec filet intérieur.

dryspin® Écrou à pas rapide

Unité d’entraînement compacte drylin E avec plaque à bride et deux raccords.

Bride pour moteurs pas à pas & DC

Profilé en aluminium avec quatre trous de fixation.

drylin® W Rail double WS

Rail de guidage drylin W avec trous de fixation et deux paliers lisses.

drylin® W Chariot complet WW

Vis à filetage igus dryspin avec éléments d’écrou et icône de boutique.

Commander en ligne :

Le configurateur Dryspin affiche une broche filetée et des paliers à bride sélectionnables.

Configurer un entraînement à vis :

Technologie de vis dryspin avec une flèche vers la droite et un symbole de recyclage.

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique