Améliorer votre technicité et baisser les coûts avec des ébauches

Comparaison de semi-produits : PEEK blanc à gauche, iglidur noir à droite, avec une flèche vers la droite.

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Preuves

Durabilité

Valeurs d'usure plus faibles

  • Usure, rotation t=23°C, p=1 MPa, v=0,3 m/s
  • Coefficient de frottement, en rotation t=23°C, p=1 MPa, v= 0,3 m/s

Des clients du monde entier misent sur iglidur®

Deux hommes se tiennent à côté d’une machine agricole avec des composants iglidur, à l’extérieur.

samo Maschinenbau GmbH

Domaines d’application avec une pince, un point d’appui, une scène hivernale et un modèle CAO d’un mécanisme.

Et bien d'autres success stories

Durabilité

36 mois de garantie

Programme de recyclage

Services

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique