Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Moteurs pas à pas, DC & EC/BLDC

Nombre de produits: 197

Carte de pilotage pour moteurs pas à pas drylin® D7-(X)

  • Pour bride moteur de 28 à 42 mm (NEMA11 à 17)
  • Courant de crête jusqu'à 3A
  • Tension de contrôle de 5 à 24V et tension de charge de 24 à 48V
  • Mode de service 1 : fréquence/sens
  • Mode de service 2 : D7 & D7-1 : mode jog ; D7-2 & D7-3 : mode boucle
  • Fonctionnement régulier et réglage automatique
à partir de 101,92 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Moteur pas à pas drylin® E, câble de connexion, NEMA 17

  • Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
  • Indice de protection : IP65
  • Couple de maintien : 0,50 Nm
  • Courant nominal : 1,80 A
  • Connexion moteur : câble de connexion de 1 m
à partir de 57,05 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Moteur pas à pas drylin® E, câble de connexion, NEMA 23

  • Taille : NEMA 23 / bride de 56 mm 
  • Indice de protection : IP65 
  • Couple de maintien : 2,00 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Connexion moteur : câble de connexion de 1 m 
à partir de 76,73 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Moteur pas à pas drylin® E, câble de connexion, NEMA 24

  • Taille : NEMA24 / bride de 60 mm 
  • Indice de protection : IP65 
  • Couple de maintien : 3,50 Nm 
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Connexion moteur : câble de connexion de 1 m 
à partir de 111,82 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

Moteur pas à pas drylin® E, câble de connexion, NEMA34

  • Taille : NEMA 34 / bride de 86 mm
  • Indice de protection : IP65
  • Couple de maintien : 5,90 Nm
  • Courant nominal : 6,40 A
  • Connexion moteur : câble de connexion de 1 m 
à partir de 212,46 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Carte de pilotage pour moteurs pas à pas drylin® D8-(X)

Informations produit
  • Sans câble de connexion
  • Jeu composé de 3 drylin D8
 
  • Peut piloter des moteurs pas à pas avec un courant de régime allant jusqu'à 4A et une tension d'alimentation allant jusqu'à 48 V
  • Utilisation immédiate
  • Commande simple
  • Positionnement exact
à partir de 125,05 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Carte de pilotage dryve® D2 pour moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC

  • Tâches d'automatisation variées sans programmation grâce à un paramétrage simple
  • Pour axes simples, portiques linéaires, portiques cartésiens 2 axes, portiques cartésiens 3 axes et robots Delta
  • Pas besoin d´installer un logiciel ou une application
  • Utilisation sur PC, tablette ou smartphone
  • Moteurs pas à pas (ST), DC et EC/BLDC avec des courants de crête de 21 A maximum et 48V
  • Entrées-sorties numériques, entrées analogiques, CANopen, Modbus TCP (Gateway de CANopen) pour le raccordement à des commandes maîtres comme Siemens ou Beckhoff par exemple
     
Les cartes de pilotage drylin® D1 et D2 sont identiques à part leur boîtier.
à partir de 551,90 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Carte de pilotage pour moteurs pas à pas drylin® D9-(X)

  • Pour bride moteur de 86 mm (NEMA34)
  • Courant de crête jusqu'à 9,8A
  • Tension de contrôle de 5 à 24V et tension de charge de 24 à 48V
  • Mode de service 1 : fréquence/sens
  • Mode de service 2 : D7 & D7-1 : mode jog ; D7-2 & D7-3 : mode boucle
  • Fonctionnement régulier et réglage automatique
à partir de 137,05 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Carte drylin® dryve D3 pour moteurs à courant continu

  • Automatisations simples directement sur la carte sans logiciel et/ou PC
  • Fonctionnement avec fin de course ou par l'intermédiaire de la consommation de courant
  • Rotation gauche/droite et régulation de la vitesse directement sur le carter
  • Rajout possible de commutateurs/manettes externes
  • Différents modes d'exploitation comme mode manuel et démarrage jusqu'à la fin (semi-automatique).
  • Réglage possible de différentes rampes d'accélération
  • Alimentation par 24 V / 2,5 A
     
    Tous les documents importants sur la dryve D3 :
    Vers le portail de téléchargement
à partir de 191,52 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Carte de pilotage dryve® D3-LM pour moteurs DC à mode boucle

  • Même structure que la D3 standard
  • Fonctions élargies pour « micro-automatisation »
  • Oscillations préprogrammées de manière individuelle
  • Durée des pauses entre les mouvements préprogrammée de manière individuelle

Module linéaire haute performance drylin ZLX avec courroie crantée

Axe à courroie crantée de nouvelle génération
Intégration particulièrement facile dans les systèmes
Profil robuste
Longueur de course max. : 3 500 mm
Request further product versions or information
Sur demande
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 4 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin ZLW-0630-B courroie crantée double axe avec moteur pas à pas

« Double axe composé de deux axes à courroie crantée et d'un moteur à double arbre.
Type d'axe : ZLW-0630-02-B-60.
Moteur : MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB.
Taille du moteur : NEMA 17.
Charge : 2 kg* ».
à partir de 613,90 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 7 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

drylin DLE-DA-ZLX courroie dentée double axe avec moteur pas à pas

« Double axe basé sur deux axes à courroie crantée ZLX.
Pour les grands espaces de travail jusqu'à 500 x 500 mm. 
Installation et ajout d'accessoires faciles grâce à de nombreuses rainures.
Système prêt à connecter composé de deux axes linéaires ZLX, d'un kit moteur et réducteur et d'un arbre de connexion. »

Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique et carter protecteur

  • Taille : bride de 36/42 mm 
  • Indice de protection : IP41 
  • Couple : 0,1 Nm à 1,5 Nm 
  • Tension de service : 12 VDC & 24 VDC 
  • Rotations jusqu'à 440 tr/min  
  • Utilisation directe à pile possible 
  • Raccordement moteur : connecteur métrique M12 
à partir de 188,69 EUR/Pce
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin ZLW-0630-S courroie crantée double axe avec moteur pas à pas

« Double axe composé de deux axes à courroie crantée et d'un moteur à double arbre.
Type d'axe : ZLW-0630-02-S-100.
Moteur : MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB.
Taille du moteur : NEMA 23.
Charge : 5 kg*. »
à partir de 1 088,79 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 12 jours ouvrés
Vers la page produits

Conseil

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG