- Taille : NEMA24 / bride de 60 mm
- Indice de protection : IP65
- Couple de maintien : 3,50 Nm
- Courant nominal : 4,20 A
- Raccordement moteur : câble de connexion 1 m en connecteur Molex
- Joint à lèvre intégré empêchant l'eau de pénétrer
Changer de langue :
Moteur puissant pour les tailles moyennes
Le moteur pas à pas séduit par son couple élevé dans la plage moyenne de régime. Les cotes de montage sont identiques à celles du NEMA23, d’où une utilisation très flexible. Le moteur fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il est utilisé pour les appareils autonomes peu coûteux ainsi que pour les machines d'automatisation et dans les changements de format. Le raccordement est ici un câble sans connecteur. Celui-ci dépasse de 1 m de la partie arrière du carter moteur. L'avantage de ce raccordement réside dans le fait qu'il est économique par rapport à un connecteur métrique. Ce moteur est aussi équipé d'une bague d'étanchéité pour que la protection de type IP65 ne se limite pas au carter du moteur. C'est ainsi le moteur complet qui bénéficie de la classification IP65.