- Taille : NEMA17 / bride de 42 mm
- Indice de protection : IP65
- Couple de maintien : 0,50 Nm
- Courant nominal : 1,80 A
- Connexion moteur : câble de connexion de 1 m
- Joint à lèvre intégré empêchant l'eau de pénétrer
:
Petit, mais puissant
Ce moteur compact convainc par un couple et des régimes élevés. Il fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Ce moteur pas à pas est utilisé pour les appareils de mesure et dans l'automatisation industrielle. Il est équipé d'un câble sans connecteur pour son raccordement.
Celui-ci dépasse de 1 m de la partie arrière du carter moteur. L'avantage de ce
raccordement réside dans le fait qu'il est économique par rapport à un connecteur
métrique. Ce moteur est aussi équipé d'une bague d'étanchéité pour que la protection de type IP65
ne se limite pas au carter du moteur. C'est
ainsi le moteur complet qui bénéficie de la classification IP65.