Changer de langue :

complète la gamme TRE.B
La plus petite chaîne TRE est enfin disponible dans la version B, 4 fois plus stable que la version standard.
Cette version offre, en plus d'une butée de rayon plus forte, une butée de torsion définie et possède le principe de liaison bille-poche, ce qui est conçu pour des forces de traction élevées. Le design easy permet également d'insérer ou de retirer des câbles confectionnés.
Grâce aux possibilités de combinaison avec les séries de chaînes triflex® R existantes (TRC/TRE/TRL) et les éléments de raccordement correspondants, l'intégration dans les applications existantes et dans les nouvelles applications est possible sans effort supplémentaire.
4x plus de stabilité de rayon
En raison de sa taille, la TRE.30.050.0.B est la seule version de la TRE.B à pouvoir être démontée sans outil.

Disponible en stock sous 10 jours ouvrables

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24