Changer de langue :
La série éprouvée E6.29 en matériau standard est désormais certifiée pour une utilisation en salle blanche par Fraunhofer IPA pour la classe de salle blanche 4 ISO. La série E6.29 a été testée dans une salle blanche sèche avec un point de rosée de -40°C (ce qui correspond à une humidité relative de 1,5 %). humidité de l'air de < 1%) et la classe de salle blanche ISO 3 avec 3 jeux de paramètres différents (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 & v=2m/s, a=4m/s2) et a ainsi obtenu le meilleur résultat possible ISO 4. Articles standard du catalogue avec 7 hauteurs intérieures et les largeurs et rayons les plus divers directement disponibles en stock.
| Référence | Hauteur intérieure [mm] | Hauteur externe [mm] | Largeur interne [mm] | Largeur externe [mm] | Rayon de courbure [mm] | Longueur autoportante ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30 à 140 | 46 à 156 | 055 à 150 | ≈ 1,75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30 à 140 | 50 à 160 | 055 à 150 | ≈ 1,90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 à 300 | 60 à 320 | 063 à 200 | ≈ 2,50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 à 300 | 64 à 324 | 075 - 250 | ≈ 3,00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50 à 400 | 86 à 436 | 115 à 350 | ≈ 4,00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87 à 578 | 115 à 578 | 150 - 300 | ≈ 2,50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 à 600 | 115 à 578 | 150 à 450 | ≈ 5,25 |
Fabrication de batteries pour la mobilité de demain
Outre sa longue durée de vie, le système E6 offre de nombreux autres avantages. Il se caractérise ainsi par un fonctionnement extrêmement silencieux, avec peu de vibrations - ce qui s'accorde bien avec le concept d'entraînement du moteur linéaire, lui aussi à faibles vibrations. L'effet dit de polygone, qui peut se produire lors du déroulement d'une chaîne porte-câbles, est réduit au minimum. Le niveau sonore extrêmement bas est confirmé par une expertise du TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Livre blanc gratuit (en anglais) :
Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment utiliser la bonne guidage de l’énergie danse la salle blanche :


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24