Changer de langue :
Le "Hummingbird" est un outil multitâche destiné à l'industrie agricole pour l'irrigation et l'approvisionnement en engrais des champs. Il remplace les machines individuelles traditionnelles, peut être équipé de différents capteurs et peut s'appuyer sur un logiciel qui traite les données relatives à la température, aux nutriments ou aux maladies. Le système peut être facilement installé sur des machines d'irrigation ou sur la structure d'une serre et être utilisé jour et nuit. Selon les besoins, il est possible d'utiliser des fibres optiques, des lignes de bus, des lignes de commande et des tuyaux. Ceux-ci sont guidés dans une chaîne d'énergie dans un micro flizz®, un système complet dans lequel les chaînes d'énergie se déplacent dans des profilés en aluminium.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24