Dans cette vidéo de 5 minutes, nous vous montrons comment monter correctement la Twisterchain (new).
Vérifier que la commande est complète. Visser les pièces détachées selon les instructions...
... puis assembler la gouttière complète avec le brin supérieur et le brin inférieur
A = distanceB = rayon du profilé en TLe profilé en T doit être à la même distance du point de rotation en 3 points.
Aligner la gouttière par rapport au point de rotation et la visser ensuite.
Alignement grâce à des angles et des trous définis pour une fixation facile de la hauteur
twisterchain Installation dans la gouttière -e-chaine® Visser au point fixe dans la gouttière
Fixation de la chaîne électronique® sur le bras d'entraînement du client par vissage (bras d'entraînement côté client)
Responsable Projets e-chain®
En personne :Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :24h/24