- Pas de perçage supplémentaire au niveau du robot
- Solution optimale pour le montage d'un système de rappel au robot
- Disponible pour différents types de robots de différents fabricants
Changer de langue :
The retraction systems provide all widely used drill patterns for attachment: 380x70mm and 490x90mm (in Ø12.5mm).
We offer a wide range of manufacturer- and model-dependent adapters (from stock) for mounting a retraction system on a different hole pattern on the robot . Many robot models, for example, only have lateral mounting positions provided by the factory - the retraction systems can also be securely mounted to these using our adapter programme without additional design effort.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24