Chaîne porte-câbles 3D pour applications lourdes

Résistance à la rupture particulièrement haut grâce au maillon central

Données techniques TRHD.142.300.0

Section TRHD.142.300.0
Section TRHD.142.300.0
  • Largeur extérieure : 142,2 mm
  • Largeur intérieure : 127,5 mm
  • Hauteur de la chambre intérieure : 53,7 mm
  • Élément de noyau en inox inoxydable
  • Rayon de courbure de 300 mm

Options pour éléments de fixation

Avec bride

Zugentlastung TRHD mit Flansch

Sans serre-câbles

triflex R HD Anschlusselement ohne Zugentlastung

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique