Anneaux de guidage triflex® R

TL.30.05 product image
igus-icon-lupe
TL.30.05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
TL.30.05 product image
TL.30.05 technical drawing
  • Fixation identique ou semblable à un élément de fixation standard
  • Système très pratique combiné à des systèmes de rappel
  • Améliore encore le guidage d’une chaîne porte-câbles triflex R au robot 
igus-icon-lieferzeitTL.30.05
30
through holes

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures