Changer de langue :
Les systèmes de protection des câbles PMA sont utilisés partout où une protection mécanique de câbles électriques est requise. Les gaines porte-câbles ultra souples conviennent tout particulièrement à la protection supplémentaire du guidage des câbles dans les systèmes de chaînes porte-câbles®. Grâce à la combinaison d’un savoir-faire technique et des directives de sécurité internationales les plus strictes, PMA répond aux besoins du marché industriel mondial dans des domaines d’application tels que le génie mécanique, la construction automobile, la fibre optique, les systèmes solaires et les applications robotiques à des vitesses élevées et des millions de cycles de flexion alternés.
La gamme PMAFLEX regroupe différents types de tuyaux pour une multitude d’applications dans le domaine de la protection des câbles. Elle propose des gaines pour les applications techniques complexes ayant des besoins particuliers. Ces tuyaux ont des diamètres compris entre 4,5 et 125 mm dans des versions allant de très légères à très lourdes et de pliables à très flexibles. Les couleurs standard sont le noir et gris. De nombreux types de gaines sont testés ou homologués en vertu de CSA, UL Recognition, NF, SNCF, DB, etc.
PMAFIX est une vaste gamme de raccords avec le système de blocage de sécurité PMA breveté. Les vannes sont disponibles pour une étanchéité IP66 et IP68. Les robinetteries IP66 sont équipées d’un verrou universel préinstallé qui garantit un montage d’intrusion rapide de la gaine. Les robinetteries IP68 pour exigences élevées sont fournies avec un capuchon spécial.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24