Changer de langue :

Contre les copeaux chauds
Le tube plastique extrêmement étanche d'igus® existe désormais en version HT. Grâce au matériau spécial, les copeaux chauds jusqu'à 850°C ne peuvent pas adhérer. Le rejet des copeaux "rond" et le design entièrement fermé font de cette série le tube parfait pour une utilisation directe avec des copeaux. Le point fort est que, bien que complètement fermé, il peut être ouvert dans le rayon extérieur et être facilement rempli.
Résistance thermique aux copeaux jusqu'à 850°C, les copeaux chauds n'adhèrent pas.
Ouverture dans le rayon extérieur
Pas d'ouvertures, de fentes, de contre-dépouilles
Testé IP40 (TÜV Nord) - RX40
Contour extérieur lisse et bombé - les copeaux ne restent pas au sol
Division intérieure et goulotte de rejet disponibles
Domaines d'application : Machines-outils, usinage par enlèvement de copeaux, construction mécanique générale