Changer de langue :
Le système fonctionne grâce à un bras télescopique sur le RTG, qui peut se rétracter et s'étendre. Cela présente deux avantages : D'une part, il permet un couplage automatique et la chaîne d'énergie, dans laquelle tous les fluides peuvent être acheminés simultanément, est entraînée par le RTG. L'alimentation en énergie et en données est ainsi garantie. D'autre part, cela permet de compenser les irrégularités horizontales et verticales et les décalages dans la course. Le système est adapté aux longues distances de déplacement - ainsi, selon les exigences du client dans le port de conteneurs, 500 mètres et plus sont envisageables.