Changer de langue :

Mouvement tridimensionnel pour une faible hauteur de construction
Guidage sûr et flexible des plus petits tuyaux < Ø 1 mm, telle est la description fonctionnelle de l'innovant système de chaînes porte-câbles e-cord micro d'igus. Flexible, e-cord micro peut être assemblé de manière modulaire et donc adapté au mouvement dans la machine. Les rayons prédéfinis empêchent les tuyaux de se plier et garantissent un déroulement sans problème et sans arrêt de la machine.
Le tube capillaire proprement dit n'est pas plus grand que l'aiguille d'une seringue. Pour que le tube capillaire puisse être déplacé de manière dynamique et durable, il ne doit pas être courbé dans un rayon inférieur à 45 mm. C'est dans ce but que l'e-cord micro a été développé. Le tube capillaire est d'abord placé dans un tuyau et ce tuyau est ensuite clipsé dans le support. Le système flexible permet alors des mouvements dans plusieurs axes et le rayon de 45mm est donné de bout en bout.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24