Guidelite - Réaliser des déplacements jusqu'à 150 m rapidement et à moindre coût

Goulotte de guidage guidelite
  • Résistant à la corrosion : Entièrement en composants plastiques
  • Économique : Disponible en tant que système modulaire avec chaîne d'énergie
  • Gain de temps : Montage facile et rapide
  • 2 versions de kits de montage :
  1. Avec entretoise pour une largeur définie ou avec
  2. profilé en C pour une gamme de largeurs plus importante
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
  • Très léger grâce aux composants en plastique et plus silencieux que les couloirs de guidage en métal
  • Peu coûteux
  • Résistant à la corrosion
  • Fonctionnement en glissement : vitesse max. 1 m/s
  • Fonctionnement en porte-à-faux (guidelite comme gouttière de dérivation) : vitesse max. 5 m/s, des vitesses plus élevées ne sont pas exclues, nous consulter si nécessaire.
  • Système modulaire, disponible en stock
  • Chariots d'arrosage (arrosage de plantes en pot)
  • Pour les applications à faible nombre de cycles, faible vitesse et charge supplémentaire
  • Comme gouttière de dérivation avantageuse pour les applications autoportantes

Pour les séries suivantes

Goulotte de guidage guidelite
Goulotte de guidage guidelite
  • Equerre de guidage
  • Plastique Rail de guidage
  • Entretoise, à clipser
E2/000E4.1
2500E4.21
2700E4.28
3500E4.32

guidlite | Version 01

Description Référence
Kit de montage avec entretoise pour une largeur fixe comprenant 9GL.64.50.450.XX
2 x équerre de guidage + 1 x entretoise (XX = indice de largeur de l'entretoise)
Jeu de rails de guidage (gauche et droite) 9GL.64.30.2000
dans la longueur indiquée (standard : 2000 mm)
Module d'alimentation qui descend le brin supérieur de la chaîne d'énergie, 2000 mm 9GL.64.80.Serie.450.XX
Uniquement pour les chaînes d'énergie à rouleaux des séries 2700R et 3500R avec alimentation centrale (XX = indice de largeur de l'entretoise)
Compléter l'art. No avec l'indice de largeur XX indiqué dans le tableau à droite. Exemple : 9GL.64.50.450.05

Principes d'alimentation

Goulotte de guidage guidelite

Goulotte de guidage guidelite

Pour les séries suivantes

Goulotte de guidage guidelite
Goulotte de guidage guidelite
  • Equerre de guidage
  • Rail de guidage en plastique
  • Kit de vis M8
  • Profilé en C
E2/000E4.1
1500E4.21
2500E4.28
2700E4.32
3500

guidlite | Version 01

Description Référence
Kit de montage avec profilés en C comprenant 9GL.64.50.LLL
de 2 x équerre de guidage + 1 x profilé en C + kits de vis M8 (LLL = longueur du profilé C)
Jeu de rails de guidage (droite et gauche) 9GL.64.30.2000
dans la longueur indiquée (standard : 2000 mm)
Module d'alimentation qui fait descendre le brin supérieur de la chaîne électrique, 2000 mm, 9GL.64.80.Série.LLL
Uniquement pour les chaînes d'énergie à rouleaux des séries 2700R et 3500R avec alimentation centrale (LLL = longueur du profilé C)
Compléter l'art. N° avec la longueur du profilé en C LLL indiquée dans le tableau à droite. Exemple : 9GL.64.50.175

Principes d'alimentation

Goulotte de guidage guidelite

Goulotte de guidage guidelite

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique