... Courses 5 fois plus longues dans les applications suspendues... avec SEW-EURODRIVE MOVILINK® DDI ...

CFSPECIAL192
Câble hybride CFSPECIAL.192.H207.15.04
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04 (4G1,5+2x(2x1,0)C+HF50-0,9/2,95)C17,0199377

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique