Ligne CC-Link

Câble CC-Link pour les applications en mouvement

  • CC-Link standard, qui a un débit de données de 10 Mbit/s et est basé sur RS-485. Il permet de transmettre aussi bien des données de commande que des informations.
  • CC-Link/LT a une vitesse de transmission de 2,5 Mbits/s et est un réseau orienté bit pour l'implémentation d'actionneurs et de capteurs.
  • CC-Link Safety est basé sur le CC-Link standard, mais possède une couche supplémentaire avec la fonction de sécurité dans la couche supérieure du protocole CC-Link. Il est possible d'y connecter aussi bien les appareils CC-Link standard que les appareils CC-Link Safety. La condition préalable est toutefois un module maître CC-Link Safety.
  • CC-Link IE est basé sur Industrial Ethernet et est conçu pour un échange de données sans faille à tous les niveaux d'une entreprise de production. Le taux de transmission des données est de 1 Gbit/s.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique