Changer de langue :
La charge de traction maximale d'un câble est surtout importante là où les câbles sont utilisés dans des applications suspendues. Car dans ce cas, le câble doit supporter lui-même son propre poids. C'est par exemple le cas d'un transstockeur pendant le mouvement de levage.

La charge de traction maximale indique la force jusqu'à laquelle un câble peut être chargé sans danger, ainsi que la longueur maximale en suspension libre à laquelle le câble peut encore être utilisé en toute sécurité. Selon la structure du câble , les charges de traction maximales peuvent varier. La force de traction maximale pour les câbles avec des fils de cuivre est définie par la norme VDE 0298-4. La force de traction maximale autorisée pour les câbles standard y est définie à 15N par millimètre carré de section de la somme des conducteurs principaux.
Un exemple de calcul peut illustrer les faits :
Supposons qu'un CF21.25.15.02.02.UL, c'est-à-dire un câble d'asservissement avec une structure de (4G2,5+2x(2x1,5)C)C, doit être utilisé en suspension dans une application de 25m. Il faut d'abord calculer le poids du câble :
F = m x g x l = 0,434kg/m x 9,81m/s² x 25m = 106,4N
À quelle hauteur le câble peut-il être chargée ? Les fils principaux ont une section de 2,5mm², donc :
4 fils de 2,5mm² de section chacun -> 4 x 2,5mm² = 10mm².
10mm² x 15N/mm² = 150N de charge de traction maximale autorisée.
Comme le poids de 106,4N est inférieur à la charge de traction maximale autorisée de 150N, le câble peut être utilisé dans cette application.
C'est justement avec les câbles de bus de petites sections que la limite de charge mécanique est rapidement atteinte, en particulier pour les applications verticales ou suspendues. Pour garantir une performance fiable même dans des conditions extrêmes, igus propose des câbles spécialement conçus pour les contraintes de traction les plus élevées. Le CFSPECIAL.182.045 en est un exemple remarquable : un câble Ethernet CAT5e très flexible avec une gaine extérieure à deux couches particulièrement robuste et un renfort en aramide intégré. Cette construction en fait la solution idéale pour les applications soumises à de fortes contraintes de traction et il est parfaitement adapté aux utilisations verticales en chaîne ou aux conduites suspendues.

La gamme est complétéepar le CFSPECIAL.192 , un câble pour chaîne porte-câbles innovant qui a non seulement été conçu pour les mouvements hautement dynamiques dans les chaînes d'énergie, mais aussi développé de manière ciblée pour les installations suspendues. Il est spécialement adapté aux exigences de la technologie MOVILINK® DDI de SEW et garantit une transmission sûre et sans perturbations des données et de l'énergie entre le convertisseur de fréquence et le moteur - même dans les conditions les plus exigeantes.

La prise en compte de la charge de traction maximale est décisive lors du choix du câble approprié. Si celle-ci n'est pas respectée, le câble peut s'étirer, ce qui peut entraîner des défauts et, dans le pire des cas, une panne de la machine. Avec les câbles des séries CFSPECIAL.182 et CFSPECIAL.192, igus propose des solutions sur mesure pour les applications suspendues, telles qu'elles sont utilisées dans les transstockeurs - fiables, durables et parfaitement adaptées aux technologies d'entraînement modernes.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24