Guider données, énergie et systèmes hydrauliques de manière sûre sur des courses longues est un véritable défi pour les exploitants de stations d'épuration, d'usines d'incinération d'ordures ménagères, de grues, de centrales ou encore de mines. En effet, les vitesses et les masses de remplissage élevées constituent souvent un problème pour les guidages d'énergie tels qu'enrouleurs de câbles à moteur, rails conducteurs ou guirlandes.
Les systèmes de chaînes porte-câbles igus, quant à eux, peuvent se déplacer sans problème sur des courses de 1.000 mètres à une vitesse de 10 m/s et avec une masse de remplissage de 50 kg/m. Les chaînes porte-câbles assurant le guidage des câbles ultra souples chainflex et des tuyaux peuvent à leur tour être guidées dans des goulottes de guidage et des encapsulages afin d'avoir un mouvement régulier et peu d'usure sur les courses longues. Les systèmes de chaînes porte-câbles igus font leurs preuves depuis plus de 20 ans sur plus de 30.000 courses longues glissantes, en intérieur comme en extérieur.
Le service ingénierie projet igus vous aide pour le dimensionnement, la conception, l'étude, la gestion du projet, l'installation et la mise en service sur site. L'appel à des capteurs igus isense et à des modules de surveillance permet d'assurer une surveillance intelligente de l'état de votre installation. Ils mesurent l'usure de la chaîne porte-câbles, les forces de poussée et de traction et les accélérations, permettant ainsi un contrôle en temps réel.
La nouvelle chaîne à roulettes pour fortes charges répond à tous les impératifs de la prochaine génération de grues à conteneurs, et de celle d'après.
Courses toujours plus longues, plus grand dynamisme, cycles de charge courts, aucune panne.
Gagnez beaucoup de temps et faites des économies avec nos packs chaîne porte-câbles. Pas besoin de chercher longtemps la série de chaîne adaptée et les accessoires allant avec.
La plus longue chaîne porte-câbles en polymères du monde est signée igus, elle a une course de 615 m et fonctionne sans le moindre problème depuis dix ans.
Les chaînes porte-câbles à roulettes profilées de la série P4 se distinguent par une vitesse élevée, un déroulement régulier et un guidage sûr. Elles sont utilisées dans des chargeurs à portique.
Un système de chaînes porte-câbles fait face à une masse de remplissage énorme de plus de 100 kg/m dans une installation de traitement de vase.
Les chaînes porte-câbles à roulettes igus permettent une réduction allant jusqu'à 57% de la force motrice requise. La chaîne porte-câbles à roulettes tient face à la vitesse et à l'accélération élevées.
Les chaînes porte-câbles sont silencieuses et résistantes à l'usure en présence de vitesses et de masses de remplissage élevées.
Les milieux très sales et très poussiéreux ne gênent pas les systèmes de chaînes porte-câbles. Ils alimentent des installations de convoyage et d'amoncellement en énergie, en données et en agents, de manière fiable, depuis des années.
Les systèmes de chaînes porte-câbles igus pour courses longues fonctionnent de manière fiable malgré les hautes températures régnant dans les aciéries.
Une chaîne porte-câbles et une goulotte en polymère résistant aux agents chimiques fonctionnent à la perfection depuis des années dans une installation de galvanisation à chaud où elles sont exposées à de l'acide chlorhydrique.
Alors, contactez-nous en nous donnant quelques informations importantes sur le formulaire prévu à cet effet. Nos spécialistes vous contacteront dans les meilleurs délais.
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1.000 mètres.
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées.
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les arrêts.
Du premier croquis au montage et à la mise en service sur site. Nous planifions la transformation d'une installation existante avec des chaînes porte-câbles igus exigeant peu d'entretien, des câbles chainflex fiables et des modules standardisés que nous adaptons rapidement à votre application.
Nous nous chargeons de l'installation. Des coûts de montage au calcul transparent avec, si vous le souhaitez, un contrat d'entretien pour le guidage de l'énergie complet igus.
A fait l'objet du test : le cabrage de la chaîne porte-câbles de la série 5050R sur une course de 200 m en présence d'une charge de 7,5 kg/m.
Résultat : La chaîne porte-câbles de la série 5050R ne commence à se cabrer que lorsque la force de poussée dépasse 8.000 N.
Solution igus® : Des goulottes de guidage à protection anti-cabrage maintiennent la chaîne dans sa goulotte.
Question :
Un vent de près de 90 km/h a-t-il une incidence sur le fonctionnement de la chaîne porte-câbles de la série 4040CR ?
Résultat : Seule la goulotte de guidage subit une déformation élastique sous l'effet d'un vent de près de 90 km/h.
Solution igus® : Des « équerres de montage HD » ultra robustes évitent la déformation élastique de la goulotte de guidage sous l'effet du vent.