Changer de langue :
L'équipe du service extérieur d'igus est soutenue par quatre spécialistes de la technique d'entraînement drylin. Ils sont particulièrement formés pour résoudre vos problèmes et mettre en œuvre des projets innovants. Le conseil se fait d'abord très confortablement en ligne et peut ensuite être poursuivi, si nécessaire, dans votre entreprise pour découvrir nos produits de près.
Vous souhaitez un conseil professionnel sur les thèmes de la technique d'entraînement igus ? Convenez dès maintenant d'un rendez-vous de conseil de 30 minutes via MS Teams. Au cours de celui-ci, nous déterminerons ensemble quels produits sont les mieux adaptés à votre application et, si nécessaire, nous planifierons ensemble un rendez-vous chez vous.
Dans le portefeuille de produits de la technique d'entraînement drylin, vous trouverez des axes linéaires sans lubrification qui sont entraînés par des broches, des courroies dentées ou des crémaillères. Des tables croisées sont également disponibles dans le portefeuille. Tous les produits peuvent être entraînés manuellement (par exemple avec un volant) ou par un moteur. Pour l'entraînement motorisé, igus dispose d'un large choix de moteurs pas à pas, de moteurs DC et de moteurs EC. Pour compléter parfaitement l'offre, vous trouverez également des commandes de moteur, des réducteurs et d'autres accessoires dans notre boutique en ligne. Tous les produits ne nécessitent pas de lubrification externe et peuvent être commandés dans des versions standard ou personnalisées. Votre essieu doit être particulièrement léger, résistant à la saleté, robuste ou résistant aux produits chimiques ? Parlez-en dès aujourd'hui avec nos experts et nous trouverons la solution qui vous convient !
Découvrez d'autres nouveautés passionnantes dans le domaine de la technique d'entraînement

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24