Changer de langue :

Pour une plus grande facilité d'utilisation, igus propose des accessoires manuels pour le module linéaire de la série SLR. Dans le portefeuille de produits pour accessoires, vous trouverez des renvois d'angle, des indicateurs de position, des volants ainsi que des serrages manuels adaptés à l'axe de broche heavy duty.
Les modules linéaires robustes et performants de la série SLR se distinguent par le guidage par arbre rond drylin R insensible à la saleté. Grâce à leur construction modulaire, ils permettent un montage rapide et des constructions flexibles. Avec les accessoires appropriés, les axes linéaires SLR peuvent être équipés de manière encore plus individuelle et rapide selon vos souhaits.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24