Logo iDeas avec App, Library et CAD.

De l'inspiration à la construction

Table croisée pour fraiseuse d’établi avec axes réglables et plateau usiné.
Table croisée pour fraiseuse d’établi avec axes réglables et plateau usiné.

Concernant les produits utilisés

Description du produit

  • drylin® SHT-20 Module linéaire, arbres en acier inoxydable
  • Vis trapézoïdale à palier lisse TR18x4 en acier inoxydable
  • Tourillon de broche usiné 12h9x26mm
  • Chariot Quattro, version Preload précontrainte
  • Traverse en aluminium
  • Indicateur de position pour une position de montage horizontale
  • Volant Ø 80 (avec poignée fixe), monté 0
  • Course 150 mm
  • Longueur du système sans accessoires (I+course) : 352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 Table croisée, arbres en acier inoxydable
  • Vis trapézoïdale à palier lisse TR18x4 en acier inoxydable
  • Tourillon de broche usiné 12h9x26mm, version Preload précontrainte
  • Traverse en aluminium
  • Orientation du tourillon d'entraînement à droite
  • Indicateur de position pour une position de montage horizontale, volant Ø 80 (avec poignée fixe), monté 0
  • Course 150 mm
  • Longueur du système sans accessoires (I+course) : 352 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique