Changer de langue :

Imaginez un peu : Vous n'examinez pas seulement votre construction à l'écran, mais le modèle virtuel dans la réalité. C'est possible grâce à la fonction AR qu'igus va intégrer à sa plate-forme d'outils en ligne. Et voilà comment cela fonctionne : Configurer le produit, appeler le modèle AR et le tester. Le résultat : plus de transparence et de sécurité de planification, un processus de construction plus rapide. Utilisez un smartphone, une tablette ou des lunettes de données pour visualiser des modèles virtuels dans la réalité. Projetez tous les modèles pour une clarté maximale. Profitez d'études de faisabilité rapides et peu coûteuses, vérifiez au préalable l'intégration du produit. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent et identifiez les erreurs éventuelles avant même la création d'un prototype - sur le modèle du jumeau numérique projeté virtuellement.

Ron, ingénieur en chef dans une entreprise de construction mécanique, planifie actuellement une grande installation. Pour s'assurer que le robot s'adapte à l'environnement de production et que les détails de construction non optimaux sont détectés et corrigés à temps, il teste pour la première fois le logiciel de réalité augmentée d'igus. Sur sa tablette, il observe les modèles 3D à l'échelle de l'installation à partir de l'iguverse et les projette comme modèle virtuel dans l'environnement réel. Dans certains cas, des études de faisabilité l'aident à trouver la meilleure solution détaillée. Ron est enthousiaste et voit dans igus inside un aperçu de l'avenir de la planification des installations, qui lui a permis d'économiser du temps et de l'argent.
Vous souhaitez vous aussi profiter des avantages de la réalité augmentée pour votre entreprise ? Nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous de votre cas d'application. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.