Truckstop 2026

Conférence sur la conception, le développement et les achats en amont du salon l'IAA

Lundi 14 septembre 2026

Site igus à Cologne

Programme

11:00

Arrivée sur le site igus, bâtiment IMPS

Plan du site igus avec bâtiment IMPS mis en évidence

11:15

Bienvenue | Début | Présentation igus

11 h 30

Conférence

Paliers lisses conforme à la norme PFAS

Structure moléculaire des paliers lisses iglidur sans PTF ni PTFE

12:00

Conférence

Gestion dynamique du réseau électrique embarqué : les systèmes de chaînes porte-câbles igus dans les véhicules

Structure moléculaire des paliers lisses iglidur sans PTF ni PTFE

12:15

Conférence

Optimisation des coûts grâce aux produits dry-tech

Collage réalise à partir de paliers métalliques dont une flèche part pour pointer vers un palier lisse en polymère iglidur avec l'icône "sans graisse"

12:30

Conférence

Mobilité électrique, système de rappel de câble e-tract, infrastructure de chargement

Image en noir et blanc de camions stationnés cote à cote sous des stations de recharge avec systèmes e-tract

12:45

Déjeuner

13:15

Tour

Découvrir igus en direct : production, laboratoire de tests et recherche sur 90.000 m2

Tâches d'automatisation dans l'usine igus

14h30 à 15h00

Réseautage | Questions | Résumé

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique