Une solution intelligente pour les stations d'épuration modernes

Des capteurs intelligents dans les conduites des stations d'épuration évitent les pannes

Portrait

  • De quoi avait-on besoin ? Mise à niveau vers la surveillance d'état smart plastics i.Sense et le système de maintenance prédictive i.Cee avec connexion à Superwise smart service.
  • Exigences : chaîne d'énergie robuste et durable, éviter les pannes totales dues à des incidents passés inaperçus.
  • Branche : stations d'épuration
  • Succès pour le client : Grâce à la surveillance de l'état de la chaîne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le système s'arrête en cas d'incidents afin d'éviter une panne totale. Cela permet à l'exploitant d'économiser considérablement des coûts et du temps. Grâce au système de maintenance prédictive et au Superwise smart service qui y est connecté, le client a à tout moment une vue d'ensemble de ses installations et de leur état.
Bassin d’eau avec rail et équipement d’entretien dans une installation industrielle.

Problème

Solution

Caniveau de drainage avec porte-câbles igus le long d’un mur de béton.
Station de mesure dans une installation d’eau avec panneau de commande sur une passerelle.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique