Changer de langue :
Avec le retourneur de boues SOLSTICE de HUBER, le séchage solaire devient une technologie qui allie durabilité en matière d'écologie et d'économie. Les boues collantes déshydratées sont réduites en masse et en volume à environ un quart grâce au séchage solaire et transformées en granulés. L'installation permet de recycler l'eau potable du système de canaux pollué de Bahr-El-Baqar pour 500.000 personnes.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24