Interma dans le dépistage néonatal : avec préparation automatique des échantillons

Une entreprise polonaise révolutionne le traitement des échantillons de gouttes de sang pour un dépistage efficace

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : des broches filetées dryspin en acier inoxydable avec des écrous filetés à bride en iglidur J et des paliers lisses iglidur de la série Q2.
  • Exigences : Absence de lubrification et d'entretien, compatibilité avec les salles blanches, construction compacte, faible poids, petites dimensions, fonctionnement silencieux et calme.
  • Secteur : Secteur médical
  • Succès pour le client : La machine automatisée de préparation des échantillons permet de réduire pratiquement au minimum le travail humain et les erreurs qui en découlent lors de la préparation des échantillons. L'appareil simplifie considérablement le processus de préparation des échantillons de gouttes de sang sec.
Système d’assemblage automatisé avec tête de préhension au-dessus d’un support de pièces.

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique