Changer de langue :
Ce statif pour microscopes chirurgicaux de Leica Microsystems peut être tourné sans problème. Cela est possible grâce à un chariot AB. Pour un nouveau statif dans le domaine dentaire, il a fallu développer un nouveau chariot, car les systèmes existants avec deux guides linéaires et une broche étaient trop grands. Le problème a été résolu en remplaçant l'un des deux guides linéaires par une vis trapézoïdale compacte dryspin avec écrou.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24