Paliers linéaires et paliers lisses silencieux et résistants dans un fauteuil gynécologique

Les paliers en plastique permettent une construction durable et sans entretien du fauteuil d'examen.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : technique de paliers linéaires drylin W, technique de paliers lissesiglidur
  • Exigences : La technique de palier doit être à 100 % sans lubrification et sans entretien. Le siège doit en outre être silencieux pendant toute sa durée de vie. En raison de la désinfection et du nettoyage très fréquents, il fallait en outre trouver une solution qui présente une résistance chimique durable.
  • Secteur : Technique médicale
  • Succès pour le client : Les avantages du système sont l'absence totale de lubrification et d'entretien, la bonne résistance aux produits chimiques, la grande capacité de charge, le faible poids et les petites dimensions. En outre, les paliers lisses en polymère sont beaucoup moins bruyants que les paliers métalliques.
Fauteuil d'examen gynécologique

Problème

Solution

Fauteuil d'examen gynécologique
Appui de la gaine dans un fauteuil gynécologique

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique