Changer de langue :
Cette luge innovante de la société phoenus permet de skier assis. Elle se dirige avec les pieds et s'incline avec les mains. Dans une variante adaptée aux personnes handicapées, la direction et l'inclinaison sont commandées avec les mains. Le traîneau présente quatre axes de rotation sur lesquels sont utilisés des paliers lisses cylindriques et des paliers à bride en iglidur G. Ils répondent sans problème aux exigences de légèreté, d'absence d'entretien et de simplicité de montage.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24