Changer de langue :
Dans cette application, le défi consistait à déplacer les médicaments produits à un rythme élevé entre des machines ayant des vitesses de travail différentes. Cela se fait par le biais de ventouses qui doivent être déplacées rapidement. Un guidage linéaire drylin T est utilisé pour le réglage. Il gère sans problème la cadence de 80 cycles par minute. Comme il n'a pas besoin de lubrifiant, son utilisation en contact avec des médicaments ne pose pas non plus de problème.
IMA, Alessandro Grassi, Budrio, Italie
L'exemple d'application en Italie présenté ici fonctionne sans problème depuis 2011. Vous pouvez nous demander les axes linéaires fabriqués pour le client, adaptés individuellement à votre application.
Vous trouverez plus d'informations sur nos axes linéaires avec entraînement par vis ici :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24