Changer de langue :
Sur les tablettes et autres terminaux mobiles, d'innombrables bactéries s'accumulent par simple contact. Cela pose un gros problème, surtout dans les environnements tels que les hôpitaux ou l'industrie de transformation des aliments. Dans ce cas, les terminaux mobiles des patients, des visiteurs et des collaborateurs doivent être régulièrement désinfectés. Comme les désinfectants normaux peuvent attaquer les surfaces, l'entreprise américaine CleanSlate UV a développé un appareil de nettoyage UV. Le CleanSlate UV tue les bactéries avec succès et en douceur grâce aux rayons UV et à nos axes linéaires sans lubrifiants.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24