Guidages de l'énergie pour lignes de production de groupes motopropulseurs

Des clients satisfaits

Chaîne porte-câbles dans une application automobile (blocs-moteurs)
Systèmes cleantech dans des groupes motopropulseurs
chaîne cinématique
  • Nous planifions l'optimisation de votre installation afin de garantir une durée de vie maximale et d'augmenter la disponibilité de l'installation.
  • Retrofit de vos machines existantes en tant que partenaire système
  • Rééquipement de Condition Monitoring ou de Predictive Maintenance sur les produits igus.
  • Nos chaînes d'énergie sont également disponibles sous forme de système prêt à l'emploi, p. ex. 7e axe, portiques de chargement.
  • Après le montage : inspection et maintenance régulières de vos chaînes d'énergie et systèmes de surveillance de l'état.
  • A la fin du cycle de vie, nous reprenons la chaîne d'énergie et la recyclons.

Produits allant avec

Chaîne porte-câbles P4
  • Économiser jusqu'à 57 % de force motrice
  • Pour les longues distances (jusqu'à 800 m) et les charges supplémentaires élevées (jusqu'à 30 kg/m)
  • Fonctionnement très silencieux
Chaîne porte-câbles P4.1
  • Kilométrage de 375.000 km grâce aux paliers lisses en tribopolymère sans entretien dans les jonctions des maillons de chaîne
  • Pour les très longs trajets de plus de 1.000 m
smart plastics
  • Prolongation de la durée de vie maximale des chaînes et de la technique de stockage
  • Augmentation de l'efficacité globale de l'installation
  • Intégration dans les concepts de l'industrie 4.0 / IIoT
Chaîne porte-câbles E4Q
  • Ouverture et fermeture possibles sans outil
  • Amortissement du bruit en option pour un fonctionnement plus silencieux
  • L'économie de matériau permet de réduire le poids
readychain
  • Réduire à zéro les coûts de stockage des câbles, des chaînes électroniques et des connecteurs
  • Réduire de moitié les temps de passage
Câbles confectionnés chainflex
  • 1.350 câbles au mètre ou 4.600 câbles de transmission selon 24 standards du fabricant
  • En stock, pas de frais de coupe