Deux tiers de pannes en moins : des chaînes porte-câbles 3D pour les robots d'une usine automobile

En raison de temps d'arrêt élevés, la conduite existante a été remplacée par une chaîne porte-câble triflex

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : chaînes porte-câbles triflex R; module universel triflex RS
  • Exigences : il fallait une solution de câbles sûre et flexible avec un système de retrait qui empêche les câbles de tomber dans la zone de travail du robot ; en outre, la solution devait être facile et rapide à entretenir.
  • Secteur : industrie automobile
  • Succès pour le client : au lieu de 22 pannes, il n'y a plus que 7,5 incidents par semaine en moyenne ; le temps de maintenance est passé de 55 heures par semaine à 7-11 ; le client bénéficie en outre d'une solution de chaîne à maintenance rapide qui lui permet d'économiser des coûts et du temps supplémentaires.
triflex RS

Problème

Solution

Robots
Robot triflex RS

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique