Changer de langue :
Le constructeur d'installations KUKA Systems développe des concepts pour relier des presses. Un 7e axe est monté sur le bras robotisé du Cobra de KUKA, qui charge et décharge les presses. Cela permet d'augmenter la capacité de production et de réduire l'écart entre les presses. Une variante de la chaîne énergétique de type E6 se déplace sur l'axe avec de nouveaux connecteurs afin de rendre la structure du KUKA Cobra aussi compacte que possible.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24