Conduite de câbles dans un espace réduit : un robot mobile pour la technique des capteurs

Chaînes d'énergie dans les robots pour le développement de la technologie des capteurs pour l'industrie automobile

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : Chaînes porte-câbles E2 mini
  • Exigences : on cherchait une solution de câble particulièrement légère pouvant être installée dans un espace réduit
  • Secteur : industrie automobile
  • Succès pour le client : Grâce à sa construction particulièrement peu encombrante et à son rayon de courbure étroit, la E2 mini guide les 2 câbles de 13 mm pour l'énergie du moteur et de 8 mm pour le résolveur de manière peu encombrante et sûre.
Chariot robot mobile avec unité de commande et modules caméra.

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique