Système complet pour le guidage des câbles de la grue de manutention du tube prolongateur sur un navire de forage

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles de la série E4.1
  • Exigences en la matière : Déplacement sûr d'un grand nombre de tuyaux et de câbles sur de longues distances de déplacement et en haute mer.
  • Secteur : Offshore
  • Succès pour le client : L'utilisation de la chaîne porte-câbles en plastique E4.1 assure durablement le guidage sûr de tous les fluides. Le matériau permet un faible poids propre et une résistance à la corrosion. La chaîne électrique est très robuste et conçue pour "Heavy-Duty".
Chaîne d'énergie Grue offshore

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique