Chaînes d'énergie robustes pour le déplacement du Drill Floor Skid sur les navires de forage

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles de la série E4.1
  • Les exigences : Le poids élevé des câbles et l'air marin corrosif exigeaient un guidage stable et fiable des câbles.
  • Secteur : Pétrole et gaz
  • Succès pour le client : Les chaînes E4.1 sont adaptées aux applications Heavy Duty et aux charges supplémentaires de 250 kg/m et plus. Le faible poids propre des chaînes porte-câbles réduit le poids total de la solution. En outre, les chaînes porte-câbles sont optimisées en termes d'espace de montage et peu encombrantes.
Chaîne porte-câbles offshore

Problème

Solution

Chaîne porte-câbles offshore
Série 600

Série 600

Plus d'informations ici

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique