Composants sans entretien pour les scooters

Fourche à suspension

  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortit les vibrations
  • Faible absorption d'humidité

Bras oscillant arrière

  • Faible absorption d'eau
  • Haute capacité de charge
  • Faible coût
  • Faible taux d'usure

Étrier de frein

  • Faible coefficient de frottement
  • Économique
  • Résistant aux produits chimiques
  • Pour les hautes températures

Amortisseur arrière

  • Peu coûteux
  • Plus résistantes à l'usure que les bandes en PTFE
  • Capacité de charge plus élevée
  • Tailles définies

Clapet d'étranglement

  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Haute résistance à l'abrasion
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Économique

Supports

  • Faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure avec des charges jusqu'à 20 MPa en pivotement
  • Bon avec différents matériaux ondulés et avec des charges sur les bords

Variomatique (CVT)

  • Coefficient de frottement très faible sur l'acier
  • Pour une utilisation jusqu'à +180 °C en continu
  • Particulièrement bien adapté aux rotations

Frein à main

  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Haute résistance à l'abrasion
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Économique

Pare-brise

  • Grande rigidité
  • Facile à monter & Sans entretien
  • Insensible aux salissures grâce au fonctionnement à sec
  • Rail angulaire avec fonction palier libre pour montage en angle
  • Jeu de palier réglable manuellement en option

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique