Composants sans entretien pour les motos

Moto

Fourche à suspension

  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortit les vibrations
  • Faible absorption d'humidité

Bras oscillant avant/arrière

  • Faible absorption d'eau
  • Haute capacité de charge
  • Faible coût
  • Faible taux d'usure

Amortisseur arrière

  • Peu coûteux
  • Plus résistantes à l'usure que les bandes en PTFE
  • Capacité de charge plus élevée
  • Tailles définies

Jambe de suspension avec capteur de hauteur

  • Grande rigidité et résistance à la fatigue en cas de charges variables
  • Compensation des défauts d'alignement et des charges sur les bords
  • Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches
  • Résistance à la corrosion et aux produits chimiques

Étrier de frein

  • Faible coefficient de frottement
  • Économique
  • Résistant aux produits chimiques
  • Pour les hautes températures

Mécanisme de pied

  • Grande rigidité et résistance à la fatigue en cas de charges variables
  • Compensation des défauts d'alignement et des charges sur les bords
  • Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches
  • Résistance à la corrosion et aux produits chimiques

Frein à pied

  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortit les vibrations
  • Faible absorption d'humidité

Repose-pieds

  • Grande rigidité
  • Facile à monter & Sans entretien
  • Insensible aux salissures grâce au fonctionnement à sec
  • Rail angulaire avec fonction palier libre pour montage en angle
  • Jeu de palier réglable manuellement en option

Supports

  • Faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure avec des charges jusqu'à 20 MPa en pivotement
  • Bon avec différents matériaux ondulés et avec des charges sur les bords

Vannes papillon

  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Haute résistance à l'abrasion
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Économique

Levier de frein

  • Faible absorption d'eau
  • Haute capacité de charge
  • Peu coûteux
  • Faible taux d'usure

Pare-brise

  • Grande rigidité
  • Facile à monter & Sans entretien
  • Insensible aux salissures grâce au fonctionnement à sec
  • Rail angulaire avec fonction palier libre pour montage en angle
  • Jeu de palier réglable manuellement en option

Réglage de la vitre avant

  • Compensation des défauts d'alignement et des charges sur les bords
  • Résistance à la corrosion
  • Très bon amortissement des vibrations
  • Convient pour les mouvements rotatifs, oscillants et axiaux

Feu avant

  • Grande rigidité
  • Très grande résistance à la fatigue en cas de charges variables
  • Compensation des défauts d'alignement et des charges sur les bords
  • Insensibilité à la saleté, à la poussière et aux peluches
  • Résistance à la corrosion et aux produits chimiques

Un client satisfait

technique de stockage moto

Repose-pieds réglable sans entretien avec double rail drylin


Boîte d’échantillons « iglidur improves » (en anglais)

Boîte d'échantillons de paliers lisses gratuite

  • 39 paliers lisses iglidur dans les matériaux les plus importants
  • Gabarits pour trouver le matériau parfait pour votre application
  • Catalogue de technique de stockage iglidur avec des informations sur nos paliers lisses

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique