Une gestion sûre de l'énergie dans le robot de rééducation pour l'entraînement à la marche

Reha Technology mise sur les chaînes électroniques et les câbles chainflex

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie en plastique, câbles chainflex
  • Exigences : Comme souvent, une grande fiabilité et un fonctionnement silencieux de la chaîne porte-câbles étaient requis. En outre, il fallait également garantir une construction de machine particulièrement étroite grâce à une faible hauteur de chaîne et des rayons de courbure minimaux.
  • Secteur : Technique médicale, mobilité & Reha
  • Succès pour le client : Les chaînes porte-câbles à faible hauteur de montage et les câbles chainflex à rayons de courbure minimaux répondent aux défis de cet appareil médical. Grâce à elles, la hauteur de base de la machine a pu être réduite à 120 mm, et ce avec un rayon de roulement de seulement 60 mm.

Problème

Solution

Robot de rééducation
Robot de rééducation

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique