Changer de langue :
L'entreprise américaine Pathway a développé une technologie légère et portable afin de rendre les mouvements répétitifs des bras plus agréables pour les employés dans le cadre de leur travail : L'exosquelette flottant AIRFRAME soulage les muscles, soutient les séquences de mouvements et évite les tensions au niveau du cou, des épaules, du haut du dos. Une attention particulière a été portée aux mécanismes de rotation, qui doivent pouvoir tourner sans effort, même sous des charges axiales élevées. Le système de soutien mécanique intègre un grand nombre de paliers iglidur différents, dont des paliers lisses cylindriques avec et sans collerette ainsi que des rondelles de butée. Ils garantissent son activation progressive à chaque mouvement du bras.
L'application a été récompensée par le manus Award d'or en 2017.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24