Changer de langue :
Grâce à cette chaise de Liftup A/S, les personnes âgées ou faibles peuvent être relevées sans grand effort après une chute. Les roulements à billes traditionnels se cassaient en raison du mouvement lent du mécanisme de levage et de la charge élevée. Ce n'est que depuis que les roulements traditionnels ont été remplacés par des paliers lisses en plastique que la chaise fonctionne de manière fiable et sans problème.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24