Conduite de câbles en cas de poussière et de saleté

Les chaînes d'énergie font leurs preuves dans un environnement abrasif dans la production de béton et de briques silico-calcaires

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie E4.1; chaînes d'énergie E4/4; chaînes électroniques readychain préconfectionnées
  • Exigences : L'environnement de la production de béton et de briques silico-calcaires est caractérisé par de grandes quantités de saleté, de sable et de projections d'eau. Une stabilité et une fiabilité extrêmes des conduites étaient donc exigées. Il était également important de disposer de systèmes rapides et faciles à installer, avec une grande convivialité.
  • Secteur : Construction mécanique
  • Un succès pour le client : Les robustes systèmes de chaînes électroniques E4.1 et E4/4 permettent au spécialiste des machines de travailler en toute sécurité malgré la poussière et la saleté abrasives. Ils sont en outre de conception modulaire et particulièrement faciles à monter.
Scie humide Masa avec chaînes énergétiques

Problème

Solution

Chaîne d'énergie E4/4
Chaîne porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique