Guides linéaires sans entretien dans le positionneur XY "MaXYposi"

Le MaXYPosi est modulaire, économique et robuste. Les rails drylin W l'aident dans cette tâche.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Guides linéaires drylin W
  • Exigences : Absence de lubrification, robustesse, modularité, rentabilité.
  • Secteur : Traitement de circuits imprimés ; positionneurs XY
  • Succès pour le client : Grâce au fonctionnement sans lubrification des guides linéaires, le robot portique fonctionne de manière fiable, même en présence de la poussière générée par la fabrication de circuits imprimés. En outre, il y a de nets avantages en termes de coûts par rapport aux guidages à recirculation de billes avec des arbres en acier.
Actionneur portique MaXYposi avec modules, câbles et cartes de commande sur une base.

Problème

Solution

Positionneur MaXYposi avec rails, câbles et composants de commande pour un système de robot portique.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique