Changer de langue :

Automate de vissage avec Triflex® TRC.70.110.0
triflex® TRC.70.110.0 avec tiges élastiques et kit de montage universel, client : Weber Schraubautomaten
Installations, entre autres pour l'industrie automobile, de fluotournage (vitesse de rotation extrêmement élevée), de taraudage (vitesse de rotation faible) et de vissage (avec vitesse de rotation extrêmement faible et contrôle du couple) en une seule opération. En une seule opération, les visseuses automatiques Weber permettent de réaliser le fluotournage, le filetage et le serrage de la vis. La chaîne Triflex® TRC est remplie de câbles électriques et d'un tuyau d'alimentation par lequel les vis sont amenées en direction de l'unité de vissage à la tête du robot. La protection anti-pliage du système Triflex® R garantit une alimentation parfaite des vis.
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes dans les domaines les plus divers
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24